(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

枕型校正用分銅 AD1606シリーズ JCSS校正付き

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AD1606-5KM2-J
枕型校正用分銅 AD1606シリーズ JCSS校正付き ケイソクキキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,635円
税込単価
23,799円

【特長】・JCSS校正証明書付き・枕型M1級/2級校正用分銅(塗装鋳鉄)・校正...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ケースは付属していません。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 塗装面をアルコールで洗浄しますと色落ちすることがありますので、おやめください。
  • お届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
  • 受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。

型番

AD1606-5KM2-J 解除

Loading...

 
カタログを表示

AD1606-5KM2-J の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表わす質量
精度等級
検定公差(mg)
精度等級詳細(級)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AD1606-5KM2-J

5kg
3級
±800
M2

1個

21,635( 23,799円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・JCSS校正証明書付き
・枕型M1級/2級校正用分銅(塗装鋳鉄)
・校正に適した等級質量の各種分銅をご用意

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ケースは付属していません。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 塗装面をアルコールで洗浄しますと色落ちすることがありますので、おやめください。
  • お届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
  • 受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

枕型校正用分銅 AD1606シリーズ JCSS校正付きの型番AD1606-5KM2-Jのページです。
型番AD1606-5KM2-Jに関する仕様情報を記載しております。

枕型校正用分銅 AD1606シリーズ JCSS校正付きのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AD1606-10KM1-J
AD1606-10KM2-J
AD1606-20KM1-J
AD1606-20KM2-J
AD1606-5KM1-J
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
表わす質量 精度等級 検定公差
(mg)
精度等級詳細
(級)

28,847円

( 31,732円 )
1個 あり

16日目

10kg2級±500M1

26,443円

( 29,087円 )
1個 あり

16日目

10kg3級±1600M2

32,061円

( 35,267円 )
1個 あり

16日目

20kg2級±1000M1

29,835円

( 32,819円 )
1個 あり

16日目

20kg3級±3000M2

23,077円

( 25,385円 )
1個 あり

16日目

5kg2級±250M1

分銅カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました