(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

枕型校正用分銅 AD1606シリーズ 一般校正付き

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AD1606-20KM2-A
枕型校正用分銅 AD1606シリーズ 一般校正付き ケイソクキキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,054円
税込単価
30,859円

【特長】・一般校正証明書付き・枕型M1級/2級校正用分銅(塗装鋳鉄)・校正に適...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ケースは付属していません。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 塗装面をアルコールで洗浄しますと色落ちすることがありますので、おやめください。
  • お届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
  • 受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。

型番

AD1606-20KM2-A 解除

Loading...

 
カタログを表示

AD1606-20KM2-A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表わす質量
精度等級
検定公差(mg)
精度等級詳細(級)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AD1606-20KM2-A

20kg
3級
±3000
M2

1個

28,054( 30,859円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般校正証明書付き
・枕型M1級/2級校正用分銅(塗装鋳鉄)
・校正に適した等級質量の各種分銅をご用意

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ケースは付属していません。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 塗装面をアルコールで洗浄しますと色落ちすることがありますので、おやめください。
  • お届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
  • 受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

枕型校正用分銅 AD1606シリーズ 一般校正付きの型番AD1606-20KM2-Aのページです。
型番AD1606-20KM2-Aに関する仕様情報を記載しております。

枕型校正用分銅 AD1606シリーズ 一般校正付きのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AD1606-10KM1-A
AD1606-10KM2-A
AD1606-20KM1-A
AD1606-5KM1-A
AD1606-5KM2-A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
表わす質量 精度等級 検定公差
(mg)
精度等級詳細
(級)

26,924円

( 29,616円 )
1個 あり

16日目

10kg2級±500M1

24,520円

( 26,972円 )
1個 あり

16日目

10kg3級±1600M2

30,280円

( 33,308円 )
1個 あり

16日目

20kg2級±1000M1

22,116円

( 24,328円 )
1個 あり

16日目

5kg2級±250M1

20,673円

( 22,740円 )
1個 あり

16日目

5kg3級±800M2

分銅カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました