(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:4505
コンセントテスタ 4505/4505BT ケイソクキキ

コンセントテスタ 4505/4505BT 4505

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,735円
税込単価
32,709円

【特長】・瞬時にコンセントの極性判定が可能!・TT接地に加え専用注入器(別売)...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    検電器
  • 測定範囲:交流電圧(V):
    80~260
  • 検出方式:
    接触式
  • 感度調節機能:
    なし
  • 電池残量チェック機能:
    あり
  • オートパワーオフ機能:
    あり
  • LEDライト機能:
    なし
  • 電源:
    単3形乾電池×2
  • 付属品:
    8218(3P/2P変換アダプタ)、9161(携帯用ケース)、取扱説明書、単3形アルカリ乾電池LR6×2

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

4505 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4505

1個

29,735( 32,709円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・瞬時にコンセントの極性判定が可能!
・TT接地に加え専用注入器(別売)との併用でTN接地の測定も可能

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

4505で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンセントテスタ 4505/4505BTの型番4505のページです。
型番4505に関する仕様情報を記載しております。

コンセントテスタ 4505/4505BTのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
4505BT
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日

41,419円

( 45,561円 )
1個 あり

3日目

検相器・検電器・導通チェッカカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました