(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンセントテスタ用注入器

コンセントテスタ用注入器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
51,202円 ~ 53,098円  特別価格 
税込価格
56,322円 ~ 58,408円  特別価格 

コンセントテスタ用注入器。(適用機種4505、4505BT)

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    関連部品
  • 詳細種類:
    コンセントテスタ用注入器
  • 付属品:
    7157B(ワニグチクリップ)、9096(携帯用ケース)、単3形アルカリ乾電池LR6×6、取扱説明書

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
クランプ導体径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
24

1個

51,202円

45,001

( 49,501円 )

6日目

40

1個

53,098円

46,667

( 51,334円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コンセントテスタ用注入器。(適用機種4505、4505BT)

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンセントテスタ用注入器のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

検相器・検電器・導通チェッカカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました