(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル検相器

デジタル検相器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,630円
税込単価
10,593円

【特長】・相順および欠相をLEDとブザーでチェック可能なデジタル検相器です・測...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    検相器
  • 測定範囲:交流電圧(V):
    200~480
  • 検出方式:
    接触式
  • 感度調節機能:
    なし
  • 電池残量チェック機能:
    なし
  • オートパワーオフ機能:
    なし
  • LEDライト機能:
    なし
  • 付属品:
    9097(携帯用ケース)、取扱説明書

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8033

1個

9,630( 10,593円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・相順および欠相をLEDとブザーでチェック可能なデジタル検相器です
・測定箇所に応じて取り替え可能なワニグチとプローブ

カタログ

 

8033で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル検相器の型番8033のページです。
型番8033に関する仕様情報を記載しております。

デジタル検相器のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

検相器・検電器・導通チェッカカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました