(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

金属検出機 AD-4976シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AD-4976-3510
金属検出機 AD-4976シリーズ ケイソクキキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,149,500円
税込単価
1,264,450円

【特長】・脱酸素剤の欠品検査と異物検査を両立(オプション)・ノイズ可視化機能で...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 実際の価格と納期は、仕様・オプション等により変動する可能性があります。注文いただいた後、ご希望仕様確認のため、メーカー担当者よりご連絡いたします。

型番

AD-4976-3510 解除

Loading...

 
カタログを表示

AD-4976-3510 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小計測可能サイズ(mm)
センサーヘッド開口部寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AD-4976-3510

検出感度:Fe:Φ0.3、SUS:Φ0.8
幅350×高さ100

1個

1,149,500( 1,264,450円 )

20日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・脱酸素剤の欠品検査と異物検査を両立(オプション)
・ノイズ可視化機能ですばやく容易にノイズ調整
・マルチ周波数で最適な周波数を自動設定
・高品質で容易なトレサビリティ管理
・リモート対応などメンテナンス性向上
・多言語対応など作業性向上

(i)ご注意

  • 実際の価格と納期は、仕様・オプション等により変動する可能性があります。注文いただいた後、ご希望仕様確認のため、メーカー担当者よりご連絡いたします。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金属検出機 AD-4976シリーズの型番AD-4976-3510のページです。
型番AD-4976-3510に関する仕様情報を記載しております。

金属検出機 AD-4976シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AD-4976-3517
AD-4976-3525
AD-4976-4517
AD-4976-4525
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最小計測可能サイズ
(mm)
センサーヘッド開口部寸法
(mm)

1,178,000円

( 1,295,800円 )
1個 あり

20日目

検出感度:Fe:Φ0.5、SUS:Φ1.0幅350×高さ170

1,320,500円

( 1,452,550円 )
1個 あり

20日目

検出感度:Fe:Φ0.7、SUS:Φ1.5幅350×高さ250

1,425,000円

( 1,567,500円 )
1個 あり

20日目

検出感度:Fe:Φ0.5、SUS:Φ1.0幅450×高さ170

1,539,000円

( 1,692,900円 )
1個 あり

20日目

検出感度:Fe:Φ0.7、SUS:Φ1.5幅450×高さ250

膜厚計・探知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました