(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

160mmレベル(強力マグネット付)EA721K-48

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

160mmレベル(強力マグネット付)EA721K-48

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,360円
税込単価
4,796円

型式:EA721K-48,エスコ大分類:測定工具,商品名:160mm レベル(...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 商品タイプ:
    水平器
  • 長さ(mm):
    160
  • マグネット:
    底面のみ
  • 高さ(mm):
    46.5
  • 厚み(mm):
    20
  • 色:
  • 付属品:
    リチウム電池×1個
  • 感度:
    0.50mm/m=0.0286°
  • 材質:
    ポリカーボネイト樹脂、アルミ合金
  • 精度:
    ±1.00mm/m=±0.0573°以内
  • 重量(g):
    135
  • 型番:
    ED-16TBLM
  • メーカー:
    エビス

型番

EA721K-48 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA721K-48

1個

4,360( 4,796円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA721K-48,エスコ大分類:測定工具,商品名:160mm レベル(強力マグネット付)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

160mmレベル(強力マグネット付)EA721K-48の型番EA721K-48のページです。
型番EA721K-48に関する仕様情報を記載しております。

160mmレベル(強力マグネット付)EA721K-48のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました