(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

精密レベルEA735M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

精密レベルEA735M

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
44,990円 ~ 45,880円
税込価格
49,489円 ~ 50,468円

型式:EA735M-160,エスコ大分類:測定工具,商品名:160mm(0.0...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 商品タイプ:
    水平器
  • マグネット:
    なし
  • 高さ(mm):
    20
  • 厚み(mm):
    20
  • 色:
  • 感度:
    0.04mm/m
  • 材質:
    スチールダイキャスト、プレキシガラス

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
長さ(mm)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
250
1.45

1個

44,990( 49,489円 )

2日目

300
-

1個

45,880( 50,468円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA735M-160,エスコ大分類:測定工具,商品名:160mm(0.04mm/m) 精密レベル
型式:EA735M-200,エスコ大分類:測定工具,商品名:200mm(0.04mm/m) 精密レベル
型式:EA735M-250,エスコ大分類:測定工具,商品名:250mm(0.04mm/m) 精密レベル
型式:EA735M-300,エスコ大分類:測定工具,商品名:300mm(0.04mm/m) 精密レベル

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密レベルEA735Mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました