(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DC12V・USBポータブル電源 EA812HF-12A

DC12V・USBポータブル電源 EA812HF-12A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
42,350円
税込単価
46,585円

型式:EA812HF-12A,エスコ大分類:自動車_建設機械整備,産業機械サー...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    直流電源
  • 出力電圧(直流)(V):
    12(シガーソケット)
  • 出力電流(直流)(A):
    10(シガーソケット)
  • 出力電力(直流)(W):
    120
  • 入力電圧(V):
    DC15
  • サイズ:
    94(W)×42(D)×224(H)mm
  • USB出力:
    2A×2系統
  • 重量:
    約930g
  • 付属品:
    本体、AC充電器ジャンプスターターケーブルOBDⅡケーブル、ケースシガー充電器、シガーソケット
  • 充電時間:
    約6時間
  • 型番:
    PS-16000RP
  • 内蔵バッテリー:
    3.2Vリチウムイオン(16Ah)
  • メーカー:
    日立Astemoアフターマーケットジャパン
  • ジャンプスタート対応車:
    4000㏄以下の12Vガソリン車、3000㏄以下の12Vディーゼル車(電流:300A)
  • 防じん防滴性能:
    IP63

型番

EA812HF-12A 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA812HF-12A

1個

42,350( 46,585円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA812HF-12A,エスコ大分類:自動車_建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:DC12V_USB ポータブル電源

カタログ

 

EA812HF-12Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DC12V・USBポータブル電源 EA812HF-12Aの型番EA812HF-12Aのページです。
型番EA812HF-12Aに関する仕様情報を記載しております。

DC12V・USBポータブル電源 EA812HF-12Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

電源装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました