(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC100V→DC0-20V/5.0A直流安定化電源EA812-2

AC100V→DC0-20V/5.0A直流安定化電源EA812-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,150円
税込単価
23,265円

型式:EA812-2,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    直流電源
  • 出力電圧(直流)(V):
    0~20.0
  • 出力電流(直流)(A):
    0~5.0
  • 入力種別:
    交流(単相)
  • 入力電圧(V):
    AC100V±10%(50Hz/60Hz)
  • サイズ:
    95(W)×235(D)×150(H)mm
  • 材質:
    ABS樹脂
  • 重量:
    約3.7kg
  • 電源:
    シリーズレギュレータ方式
  • 付属品:
    取扱説明書、電源ケーブル、バナナプラグーワニロクリップケーブル
  • 出力:
    端子:+(赤)、-(黒)、(ジョンソンターミナル)
  • 消費電力:
    185VA
  • 型番:
    AD-8722D
  • 最小表示:
    電圧:0.1V、電流:0.01A
  • 保存温湿度範囲:
    -10~60℃、90%RH以下(結露しないこと)
  • 動作温湿度範囲:
    0~40℃、80%RH以下(結露しないこと)
  • 冷却方式:
    強制冷却(Fan)
  • 表示:
    バックライト付き液晶表示
  • メーカー:
    エー・アンド・デイ

型番

EA812-2 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA812-2

1個

21,150( 23,265円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA812-2,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:AC100V→DC 0-20V/5.0A 直流安定化電源

カタログ

 

EA812-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V→DC0-20V/5.0A直流安定化電源EA812-2の型番EA812-2のページです。
型番EA812-2に関する仕様情報を記載しております。

AC100V→DC0-20V/5.0A直流安定化電源EA812-2のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

電源装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました