(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1/2"DRインパクトドライバーセット(5/16"Hexビット用)EA683SM-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

1/2"DRインパクトドライバーセット(5/16"Hexビット用)EA683SM-1

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,630円
税込単価
7,293円

型式:EA683SM-1,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバ...

詳細情報を確認する

  • 先端サイズ・プラス(+):
    No.2 / No.3
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm):
    10 / 8
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm):
    1.3 / 2.6 / 1.4
  • 全長(mm):
    200
  • 差込角:
    12.7mm(1/2inch)
  • 商品タイプ:
    本体
  • 重量:
    12.7kg
  • 型番:
    09603
  • ビットアダプター:
    1/2"
  • (+)ビット:
    #2・#3(30mm)、#2(70mm)
  • (-)ビット:
    8×1.3・10×2.6mm(30mm)、8×1.4mm(70mm)
  • メーカー:
    SATA
  • ビット対辺:
    5/16"

型番

EA683SM-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA683SM-1

1個

6,630( 7,293円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA683SM-1,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品名:1/2”DR インパクトドライバーセット(5/16”Hexビット用)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/2"DRインパクトドライバーセット(5/16"Hexビット用)EA683SM-1の型番EA683SM-1のページです。
型番EA683SM-1に関する仕様情報を記載しております。

1/2"DRインパクトドライバーセット(5/16"Hexビット用)EA683SM-1のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

インパクトドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました