(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

125mm/1060WディスクグラインダーEA809DV-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

125mm/1060WディスクグラインダーEA809DV-3

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,300円
税込単価
21,230円

型式:EA809DV-3,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ディスクグラインダー
  • 砥石径(mmφ):
    125
  • パーツ種類:
    サイドハンドル
  • 無負荷回転数(min-1):
    11000
  • 2重絶縁機能有無:
  • 電源(V):
    AC100
  • 消費電力(W):
    750
  • コード長さ(m):
    2.5
  • メーカー型番:
    GWS750-125
  • サイズ:
    270×73×100(H)mm
  • スピンドル径:
    M14×2
  • メーカー:
    ボッシュ
  • 付属品:
    サイドハンドル、ピンスパナ、保護カバー、フランジ、固定ナット
  • 最大出力:
    1060W
  • 重量:
    1.8kg

型番

EA809DV-3 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA809DV-3

1個

19,300( 21,230円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA809DV-3,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:125mm/1060W ディスクグラインダー

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

125mm/1060WディスクグラインダーEA809DV-3の型番EA809DV-3のページです。
型番EA809DV-3に関する仕様情報を記載しております。

125mm/1060WディスクグラインダーEA809DV-3のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました