(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

125mm/18.0Vディスクグラインダー(充電/X-LOCK用)EA809BX-21

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

125mm/18.0Vディスクグラインダー(充電/X-LOCK用)EA809BX-21

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
44,800円
税込単価
49,280円

型式:EA809BX-21,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    充電式ディスクグラインダー
  • 砥石径(mmφ):
    125
  • 無負荷回転数(min-1):
    11000
  • 電源(V):
    AC100
  • メーカー型番:
    GWX18V-7
  • サイズ:
    298×224×118(H)mm
  • バッテリー:
    18V(リチウムイオン5.0Ah)
  • メーカー:
    ボッシュ
  • 仕様:
    樹脂ケースセット
  • 付属品:
    バッテリー×1、充電器、サイドハンドル、保護カバー、樹脂ケース
  • 充電時間:
    約30分(80%)、約45分(フル充電)
  • 重量:
    2.3kg

型番

EA809BX-21 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA809BX-21

1個

44,800( 49,280円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA809BX-21,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:125mm/18.0V ディスクグラインダー(充電/X-LOCK用)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

125mm/18.0Vディスクグラインダー(充電/X-LOCK用)EA809BX-21の型番EA809BX-21のページです。
型番EA809BX-21に関する仕様情報を記載しております。

125mm/18.0Vディスクグラインダー(充電/X-LOCK用)EA809BX-21のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました