(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

100mm/18.0Vディスクグラインダー(充電式)EA809BX-34

画像をクリックして拡大イメージを表示する

100mm/18.0Vディスクグラインダー(充電式)EA809BX-34

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
43,600円
税込単価
47,960円

型式:EA809BX-34,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    充電式ディスクグラインダー
  • 砥石径(mmφ):
    100
  • パーツ種類:
    充電器・電池パック
  • 無負荷回転数(min-1):
    8000
  • 電源(V):
    AC100
  • メーカー型番:
    DG181L5
  • サイズ:
    352×117×136(H)mm
  • バッテリー:
    18V(リチウムイオン5.0Ah)
  • メーカー:
    京セラ
  • 仕様:
    樹脂ケースセット
  • 付属品:
    カニ目スパナ、補助ハンドル、電池パック(EA813RB-18F)、急速充電器EA813R-9)、キャリングケース
  • 充電時間:
    フル充電:37分、実用充電(80%):25分
  • 重量:
    2.1kg
  • 防じん・耐水機能:
    IP56

型番

EA809BX-34 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ充電式ディスクグラインダー砥石径(mmφ)100
パーツ種類充電器・電池パック無負荷回転数(min-1)8000
電源(V)AC100メーカー型番DG181L5
サイズ352×117×136(H)mmバッテリー18V(リチウムイオン5.0Ah)
メーカー京セラ仕様樹脂ケースセット
付属品カニ目スパナ、補助ハンドル、電池パック(EA813RB-18F)、急速充電器EA813R-9)、キャリングケース充電時間フル充電:37分、実用充電(80%):25分
重量2.1kg防じん・耐水機能IP56

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA809BX-34

1個

43,600( 47,960円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA809BX-34,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:100mm/18.0V ディスクグラインダー(充電式)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100mm/18.0Vディスクグラインダー(充電式)EA809BX-34の型番EA809BX-34のページです。
型番EA809BX-34に関する仕様情報を記載しております。

100mm/18.0Vディスクグラインダー(充電式)EA809BX-34のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト