(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

125mm/750Wディスクグラインダー(X-LOCK用)EA809BV-11・50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA809BV-50
125mm/750Wディスクグラインダー(X-LOCK用)EA809BV-11・50 グラインダー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,030円
税込単価
27,533円

型式:EA809BV-11,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ディスクグラインダー
  • 砥石径(mmφ):
    125
  • パーツ種類:
    サイドハンドル
  • 変速機能有無:
  • 無負荷回転数(min-1):
    2800~11000
  • 2重絶縁機能有無:
  • 電源(V):
    AC100
  • 消費電力(W):
    750
  • コード長さ(m):
    2.5
  • サイズ:
    100×280×73(H)mm
  • メーカー:
    ボッシュ
  • 最大出力:
    1,060W
  • 重量:
    2.0kg
  • 材質:
    ポリアミド樹脂(PA)
  • ※:
    砥石別売
  • 無負荷値:
    380W
  • 砥石取付:
    X-LOCK

型番

EA809BV-50 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA809BV-50 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
メーカー型番
仕様
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA809BV-50

GWX750-125S※ESCOオリジナルセット品
セット
本体×1、ジルコフラップディスク×4枚(♯40×2枚、♯60×2枚)、樹脂ケース

1個

25,030( 27,533円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA809BV-11,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:125mm/ 750W ディスクグラインダー(X-LOCK用)
型式:EA809BV-50,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:125mm/ 750W ディスクグラインダーセット(X-LOCK用)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

125mm/750Wディスクグラインダー(X-LOCK用)EA809BV-11・50の型番EA809BV-50のページです。
型番EA809BV-50に関する仕様情報を記載しております。

125mm/750Wディスクグラインダー(X-LOCK用)EA809BV-11・50のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA809BV-11
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
メーカー型番 仕様 付属品

21,170円

( 23,287円 )
1個 あり

1日目

GWX750-125S--

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました