(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

100mm/1260WディスクグラインダーEA809BL-3A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

100mm/1260WディスクグラインダーEA809BL-3A

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,420円
税込単価
15,862円

型式:EA809BL-3A,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ディスクグラインダー
  • 砥石径(mmφ):
    100
  • パーツ種類:
    その他
  • 無負荷回転数(min-1):
    12000
  • 電源(V):
    100
  • 定格電流(A):
    8.8
  • 消費電力(W):
    850
  • コード長さ(m):
    2.5
  • メーカー型番:
    AG1063
  • サイズ:
    117×263×88(H)mm
  • スピンドル径:
    M10×1.5
  • メーカー:
    京セラ
  • 付属品:
    カニ目スパナ
  • 重量:
    1.6kg

型番

EA809BL-3A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA809BL-3A

1個

14,420( 15,862円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA809BL-3A,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:100mm/1260W ディスクグラインダー

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100mm/1260WディスクグラインダーEA809BL-3Aの型番EA809BL-3Aのページです。
型番EA809BL-3Aに関する仕様情報を記載しております。

100mm/1260WディスクグラインダーEA809BL-3Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました