(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

100mm/18.0Vディスクグラインダー(充電式)EA809BX-15A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

100mm/18.0Vディスクグラインダー(充電式)EA809BX-15A

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
76,080円
税込単価
83,688円

型式:EA809BX-15A,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コード...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    充電式ディスクグラインダー
  • 砥石径(mmφ):
    100
  • パーツ種類:
    サイドハンドル
  • 変速機能有無:
  • 無負荷回転数(min-1):
    4500~9000
  • メーカー型番:
    GWS18V-10SC4
  • サイズ:
    358×110(H)mm
  • スピンドル径:
    M10×1.5
  • バッテリー:
    18V(リチウムイオン8.0Ah)
  • メーカー:
    ボッシュ
  • 付属品:
    キャリングケース、バッテリー×1個、充電器、防振サイドハンドル、コネクティビティチップ
  • 充電時間:
    約68分(空→75%ターボ充電)、約79分(空→フル充電)
  • 重量:
    2.8kg
  • 材質:
    ポリアミド樹脂(PA)

型番

EA809BX-15A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA809BX-15A

1個

76,080( 83,688円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA809BX-15A,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:100mm/18.0V ディスクグラインダー(充電式)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100mm/18.0Vディスクグラインダー(充電式)EA809BX-15Aの型番EA809BX-15Aのページです。
型番EA809BX-15Aに関する仕様情報を記載しております。

100mm/18.0Vディスクグラインダー(充電式)EA809BX-15Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました