(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

150mmデプスゲージ(デジタル/片側ベース)EA725F-91

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

150mmデプスゲージ(デジタル/片側ベース)EA725F-91

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,970円
税込単価
18,667円

型式:EA725F-91,エスコ大分類:測定工具,商品名:150mm デプスゲ...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 商品タイプ:
    デプスゲージ
  • 表示形式:
    デジタル
  • 測定範囲(mm):
    0~150
  • 最小表示(mm):
    0.01
  • 器差(mm):
    ±0.03
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 機能:
    オートオフ(約20分)、ホールド
  • ベース幅:
    62.5mm
  • 全長:
    230mm
  • 材質:
    ステンレス
  • 電源:
    CR2032×1個(付属)
  • メーカー型番:
    GDCS-150DR
  • メーカー:
    新潟精機

型番

EA725F-91 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA725F-91

1個

16,970( 18,667円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA725F-91,エスコ大分類:測定工具,商品名:150mm デプスゲージ(デジタル/片側ベース)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

150mmデプスゲージ(デジタル/片側ベース)EA725F-91の型番EA725F-91のページです。
型番EA725F-91に関する仕様情報を記載しております。

150mmデプスゲージ(デジタル/片側ベース)EA725F-91のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

デプスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました