(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

13mm/200mmコンビネーションプライヤー(ステンレス製)EA532AE-200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

13mm/200mmコンビネーションプライヤー(ステンレス製)EA532AE-200

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,200円
税込単価
11,220円

型式:EA532AE-200,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    標準
  • 呼び寸法:
    200mm
  • グリップ:
    あり
  • 材質:
    ステンレス(SUS420)
  • 重量(g):
    380

型番

EA532AE-200 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA532AE-200

1個

10,200( 11,220円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA532AE-200,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名: 13mm/200mm コンビネーションプライヤー(ステンレス製)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

13mm/200mmコンビネーションプライヤー(ステンレス製)EA532AE-200の型番EA532AE-200のページです。
型番EA532AE-200に関する仕様情報を記載しております。

13mm/200mmコンビネーションプライヤー(ステンレス製)EA532AE-200のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

コンビネーションプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました