(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[静止型]はんだ槽EA304AZ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

[静止型]はんだ槽EA304AZ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
35,910円 33,791円
税込単価
39,501円 37,170円

型式:EA304AZ-1,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンル...

詳細情報を確認する

  • 静止/噴流:
    静止
  • 消費電力(W):
    195
  • 設定温度範囲(℃):
    200~450
  • 鉛フリー対応:
  • プラグ形状:
    2P
  • 外形寸法(mm):
    W143×D220×H100
  • 重量:
    1.7kg
  • 電源:
    AC100V 50/60Hz
  • 付属品:
    50角ステンレス槽 品番A1517
  • 型番:
    FX300-01
  • 槽温度:
    200~450(50角)、200~380(75角)
  • メーカー:
    白光(HAKKO)

型番

EA304AZ-1 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

静止/噴流静止消費電力(W)195
設定温度範囲(℃)200~450鉛フリー対応
プラグ形状2P外形寸法(mm)W143×D220×H100
重量1.7kg電源AC100V 50/60Hz
付属品50角ステンレス槽 品番A1517型番FX300-01
槽温度200~450(50角)、200~380(75角)メーカー白光(HAKKO)

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA304AZ-1

1個

35,910円

33,791

( 37,170円 )

6日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA304AZ-1,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:AC100V/195W はんだ槽(静止タイプ)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[静止型]はんだ槽EA304AZの型番EA304AZ-1のページです。
型番EA304AZ-1に関する仕様情報を記載しております。

[静止型]はんだ槽EA304AZのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

はんだ槽カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト