(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[Io/Ior]リークテスター(非接触型)EA708LC-4

[Io/Ior]リークテスター(非接触型)EA708LC-4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
117,700円 111,473円
税込単価
129,470円 122,620円

型式:EA708LC-4,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:Io/Io...

詳細情報を確認する

  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • 商品区分:
    本体
  • 測定項目:
    交流電圧 / 交流電流
  • レンジ切替:
    自動
  • 測定範囲:交流電圧(V):
    0~500
  • 測定範囲:交流電流(A):
    0~10
  • データホールド:
    あり
  • 省電力機能:
    オートパワーオフ
  • 電源:
    単4電池×3(付属)
  • 交流電圧:
    500V(直接電圧取込コード使用時)
  • 交流電流:
    10mA/100mA/1000mA/10A
  • サイズ:
    71(W)×37(D)×315.3(H)mm
  • 重量:
    約750g
  • メーカー型番:
    MCL-800IRV
  • 測定機能:
    漏れ電流、線電流、抵抗分漏れ電流、電圧、絶縁抵抗値
  • 使用回路電圧:
    AC500V以下
  • 測定ライン:
    単相2線、単相3線、三相3線、三相4線Y
  • 最小分解能:
    0.001mA
  • 測定範囲:
    漏れ電流、線電流:0~10A、抵抗分漏れ電流:10~500V、絶縁抵抗値:電圧と電流から算出
  • メーカー:
    マルチ計測器
  • 最大窓径:
    Φ80
  • MΩ表示:
    電流と電圧から算出(直接電圧取込コード使用時)
  • 非接触センサを使用できる導体径:
    2.0mm~20.0mm以内
  • 付属品:
    キャリングケース、非接触センサ(ケーブル長:約2m)、直接電圧取込コード(ケーブル長:約2.5m)

型番

EA708LC-4 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA708LC-4

1個

117,700円

111,473

( 122,620円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA708LC-4,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:Io/Ior リークテスター(非接触型)

カタログ

 

EA708LC-4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[Io/Ior]リークテスター(非接触型)EA708LC-4の型番EA708LC-4のページです。
型番EA708LC-4に関する仕様情報を記載しております。

[Io/Ior]リークテスター(非接触型)EA708LC-4のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました