(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンマードリルEA810L-1,EA810L-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA810L-1
ハンマードリルEA810L-1,EA810L-2 ハンマードリル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,220円
税込単価
27,742円

型式:EA810L-1,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電気ハンマードリル
  • 電圧(V):
    100
  • シャンク形状:
    SDSプラスシャンク
  • 最大無負荷回転数(min-1):
    1100
  • 最大打撃数(min-1):
    4600
  • 二重絶縁:
  • 定格電流(A):
    8.8
  • 消費電力(W):
    830
  • メーカー:
    京セラ
  • 打撃数詳細:
    0~4600回/分
  • コード長:
    5m
  • サイズ:
    367×214(H)mm
  • 重量:
    2.7kg
  • 付属品:
    補助ハンドル、ストッパ、キャリングケース
  • 穴あけ能力:
    コンクリート:26mm、コアビット:70mm
  • 回転数詳細:
    0~1100rpm

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA810L-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA810L-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
2段階切替有無
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA810L-1

AED2620VR

1個

25,220( 27,742円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA810L-1,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:26mm ハンマードリル
型式:EA810L-2,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:26mm ハンマードリル(軽はつりモード付)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンマードリルEA810L-1,EA810L-2の型番EA810L-1のページです。
型番EA810L-1に関する仕様情報を記載しております。

ハンマードリルEA810L-1,EA810L-2のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA810L-2
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
2段階切替有無 メーカー型番

30,360円

( 33,396円 )
1個 あり

1日目

有(3段階)AED2630VR

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました