(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LANケーブルテスター(親機・子機タイプ)EA712AF-34 (型番リスト)

LANケーブルテスター(親機・子機タイプ)EA712AF-34

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,260円 20,728円
税込単価
23,386円 22,801円

型式:EA712AF-34,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:LANケ...

詳細情報を確認する

  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • 商品区分:
    本体
  • 電源:
    9V乾電池×1(付属)
  • サイズ:
    マスターユニット・親機:68(W)×26(D)×105(H)mm、リモートユニット・子機:31(W)×25(D)×102(H)mm
  • 重量:
    マスターユニット・親機:約115g、リモートユニット・子機:約40g
  • メーカー型番:
    LAN-TST5
  • 測定可能ケーブル:
    ツイストペアケーブル(UTP/STP)、電話ケーブル(直接RJ-45のポートに挿し込んで測定できます)
  • 測定可能コネクタ:
    RJ-45(UTP/STP)、RJ-11RG-58(BNCケーブル)
  • 表示方法:
    LED
  • メーカー:
    サンワサプライ
  • 付属品:
    10BASE-Tケーブル×1本、10BASE-2ケーブル×2本、BNCコネクタ×1個、RJ-45・RJ-11変換アダプタ×2個、RJ-45コネクタキャップ×2個、006P 9V乾電池(テスト用)×1個、収納ケース、取扱説明書兼保証書

型番

EA712AF-34 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

アナログ/デジタルデジタル商品区分本体
電源9V乾電池×1(付属)サイズマスターユニット・親機:68(W)×26(D)×105(H)mm、リモートユニット・子機:31(W)×25(D)×102(H)mm
重量マスターユニット・親機:約115g、リモートユニット・子機:約40gメーカー型番LAN-TST5
測定可能ケーブルツイストペアケーブル(UTP/STP)、電話ケーブル(直接RJ-45のポートに挿し込んで測定できます)測定可能コネクタRJ-45(UTP/STP)、RJ-11RG-58(BNCケーブル)
表示方法LEDメーカーサンワサプライ
付属品10BASE-Tケーブル×1本、10BASE-2ケーブル×2本、BNCコネクタ×1個、RJ-45・RJ-11変換アダプタ×2個、RJ-45コネクタキャップ×2個、006P 9V乾電池(テスト用)×1個、収納ケース、取扱説明書兼保証書 - -
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA712AF-34

1個

21,260円

20,728

( 22,801円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

型式:EA712AF-34,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:LANケーブルテスター(親機・子機タイプ)

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LANケーブルテスター(親機・子機タイプ)EA712AF-34の型番EA712AF-34のページです。
型番EA712AF-34に関する仕様情報を記載しております。

LANケーブルテスター(親機・子機タイプ)EA712AF-34のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト