(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

6000mケーブル測長・診断機(充電式)EA712GE-2A

6000mケーブル測長・診断機(充電式)EA712GE-2A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
135,160円
税込単価
148,676円

型式:EA712GE-2A,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:6000...

詳細情報を確認する

  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • 商品区分:
    本体
  • レンジ切替:
    自動
  • 省電力機能:
    オートパワーオフ
  • 電源:
    6V(単3ニッケル水素充電池×4本)
  • 電池寿命:
    約60時間(連続スキャン)
  • サイズ:
    165×90×37mm
  • 重量:
    350g
  • メーカー型番:
    TX2003S
  • オートパワーオフ機能:
    1・2・3分設定 もしくは解除
  • 測定距離:
    6000m
  • 防水・防塵:
    IP54
  • 精度:
    ±1%
  • メーカー:
    グッドマン(GOODMAN)
  • 付属品:
    赤黒ワニ口クリップ、専用充電アダプター、専用ソフトケース

型番

EA712GE-2A 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA712GE-2A

1個

135,160( 148,676円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA712GE-2A,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:6000m ケーブル測長_診断機(充電式)

カタログ

 

EA712GE-2Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6000mケーブル測長・診断機(充電式)EA712GE-2Aの型番EA712GE-2Aのページです。
型番EA712GE-2Aに関する仕様情報を記載しております。

6000mケーブル測長・診断機(充電式)EA712GE-2Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました