(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[充電式]ハンマードリルEA810C,EA810D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA810CF-13
[充電式]ハンマードリルEA810C,EA810D ハンマードリル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,570円
税込単価
30,327円

型式:EA810CF-11,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    充電ハンマードリル
  • 2段階切替有無:
  • 二重絶縁:
  • メーカー:
    HiKOKI
  • 充電器:
    AC100V

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA810CF-13 解除

Loading...

カタログを表示

EA810CF-13 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
電圧(V)
シャンク形状
最大無負荷回転数(min-1)
最大打撃数(min-1)
打撃数詳細
振動3軸合成値
モーター
サイズ
仕様
重量
付属品
充電時間
メーカー型番
穴あけ能力
回転数詳細
バッテリー
一充電当たりの作業量
1充電当たりの穴あけ作業量
集じんシステム
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA810CF-13

DC10.8
SDSプラスシャンク
1080
5500
ノーマルモード:0~5500回/分、ローモード:0~4100回/分
9.1m/s2
直流ブラシレスモーター
74×246×202(H)mm(蓄電池装着時)
本体のみ
2.1kg(サイドハンドルを含む)
デプスゲージ、サイドハンドル、ケース、電池カバー
約60分(充電器:EA813H-12とバッテリー:EA813HD-16使用の場合)
DH12DD(NNK)
コンクリート:3.4~18mm、鉄工:13mm、木工:18mm
ノーマルモード:0~1080rpm、ローモード:0~800rpm
10.8V(リチウムイオン4.0Ah)
【コンクリート穴あけ】深さ30mm、錐径3.5mm:4.0Ah・約130個深さ30mm、錐径10.5mm:4.0Ah・約55個
-
-

1個

27,570( 30,327円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA810CF-11,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:DC10.8V/18mm ハンマードリル(充電式)
型式:EA810CF-3,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:DC14.4V/20mm ハンマードリル(充電式)
型式:EA810CH-3,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:DC18.0V/26mm ハンマードリル(充電式)
型式:EA810CH-5,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:DC18.0V/18mm ハンマードリル(充電式)
型式:EA810CH-7,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:DC18.OV/18mm ハンマードリル(充電式)
型式:EA810DN-1,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:DC36.OV/28mm ハンマードリル(充電式)
型式:EA810DN-11,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:DC36.0V/28mm ハンマードリル(充電式)
型式:EA810DN-13A,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:DC36.0V/20mm ハンマードリル(集塵/充電式)
型式:EA810DN-5,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:DC36.OV/20mm ハンマードリル(集塵/充電式)
型式:EA810DN-51,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:DC36.0V ハンマードリル
型式:EA810DN-53,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:DC36.0V ハンマードリル(充電式)
型式:EA810CF-13,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:DC10.8V ハンマードリル本体(充電式)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[充電式]ハンマードリルEA810C,EA810Dの型番EA810CF-13のページです。
型番EA810CF-13に関する仕様情報を記載しております。

[充電式]ハンマードリルEA810C,EA810Dのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA810CF-11
EA810CF-3
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
電圧
(V)
シャンク形状 最大無負荷回転数
(min-1)
最大打撃数
(min-1)
打撃数詳細 振動3軸合成値 モーター サイズ 仕様 重量 付属品 充電時間 メーカー型番 穴あけ能力 回転数詳細 バッテリー 一充電当たりの作業量 1充電当たりの穴あけ作業量 集じんシステム

43,520円

( 47,872円 )
1個 あり

1日目

DC10.8SDSプラスシャンク10805500ノーマルモード:0~5500回/分、ローモード:0~4100回/分9.1m/s2直流ブラシレスモーター74×246×202(H)mm樹脂ケースセット2.1kgバッテリー×2、充電器、ケース、サイドハンドル、デプスゲージ、電池カバー約60分DH12DD(2LSK)コンクリート:3.4~18mm、鉄工:13mm、木工:18mmノーマルモード:0~1080rpm、ローモード:0~800rpm10.8V(リチウムイオン4.0Ah)【コンクリート穴あけ】深さ30mm、錐径3.5mm:4.0Ah・約130個深さ30mm、錐径10.5mm:4.0Ah・約55個--

84,540円

( 92,994円 )
1個 あり

6日目

DC14.4SDSプラスシャンク90034000~3400回/分-直流ブラシレスモーター83×331×214(H)mm樹脂ケースセット3.4kgバッテリー×2、充電器、ケース、サイドハンドル、デプスゲージ、電池カバー約30分DH14DBL(2LYPK)コンクリート:3.4~20mm、鉄工:13mm、木工:24mm、コアビット:25~35mm、ダイヤモンドコアスーパーダイヤコア・ハイパーダイヤコアスーパーウッドコア:32mm0~900rpm14.4V(リチウムイオン6.0Ah)-約155個-

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました