(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルマルチメーターEA707A-51

デジタルマルチメーターEA707A-51

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
32,150円 30,082円
税込単価
35,365円 33,090円

型式:EA707A-51,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:デジタルマ...

詳細情報を確認する

  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • 商品区分:
    本体
  • 測定項目:
    直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験
  • レンジ切替:
    自動
  • 測定範囲:直流電圧(V):
    0~1000
  • 測定範囲:交流電圧(V):
    0~1000
  • 測定範囲:直流電流(A):
    0~10
  • 測定範囲:交流電流(A):
    0~10
  • 測定範囲:抵抗(Ω):
    0~60M
  • 測定範囲:容量(F):
    0~10m
  • 測定範囲:周波数(Hz):
    0~99.99k
  • データホールド:
    あり
  • 省電力機能:
    オートパワーセーブ
  • 最大最小平均表示:
    あり
  • 電源:
    単3形アルカリ乾電池(LR6)×3(付属)
  • 周波数:
    99.99/999.9/9.999k/99.99kHz
  • 交流電圧:
    6/60/600/1000V、周波数特性:40Hz~1kHz、基本確度:40Hz-500Hz:±0.9%rdg.±3dgt.(実効値整流、クレストファクター3以下)
  • 使用温度範囲:
    -25℃~65℃
  • 抵抗:
    600/6k/60k/600k/6M/60MΩ
  • 機能詳細:
    誤挿入防止シャッター、ヒューズチェック機能、ユーザー設定維持機能、フィルター機能、ゼロアジャスト、表示値ホールド、オートホールド、最大値/最小値表示、瞬時値(PEAK)表示、オートパワーセーブ、USB通信(オプションの通信パッケージDT4900-01装着時のみ)、無線通信(オプションのワイヤレスアダプタ Z3210装着時のみ)
  • 直流電圧:
    600m/6/60/600/1000V、基本確度:±0.15%rdg.±2dgt.
  • 表示更新レート:
    5回/s(静電容量:測定値により0.05回~5回/s、周波数:1回~2回/s)
  • 交流電流:
    600mA/6/10A、基本確度40Hz-500Hz:±1.4%rdg.±3dgt.(実効値整流、クレストファクター3以下)、周波数特性:40Hz~1kHz
  • 直流電流:
    600mA/6/10A、基本確度:±0.5%rdg.±3dgt.
  • 静電容量:
    1μ/10μ/100μ/1m/10mF
  • 導通チェック:
    導通ONしきい値:25Ω、導通OFFしきい値:245Ω、応答時間:0.5ms以上
  • ダイオードテスト:
    開放電圧:2.0V以下、測定電流:0.2mA、順方向しきい値:0.15V~1.8V
  • サイズ:
    87(W)×47(D)×185(H)mm
  • 重量:
    480g(テストリードホルダー、電池含む)
  • メーカー型番:
    DT4261
  • 保護等級:
    IP50(使用時)、IP54(保管時)
  • メーカー:
    日置電機(HIOKI)
  • 付属品:
    テストリードL9300×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×3、使用上の注意×1

型番

EA707A-51 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA707A-51

1個

32,150円

30,082

( 33,090円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA707A-51,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:デジタルマルチメーター

カタログ

 

EA707A-51で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルマルチメーターEA707A-51の型番EA707A-51のページです。
型番EA707A-51に関する仕様情報を記載しております。

デジタルマルチメーターEA707A-51のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました