(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バッテリテスタEA709BR

バッテリテスタEA709BR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,300円 ~ 322,210円  特別価格 
税込価格
4,730円 ~ 354,431円  特別価格 

型式:EA709BR-1,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:バッテリテ...

詳細情報を確認する

  • メーカー:
    日置電機(HIOKI)

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

型番
アナログ/デジタル
商品区分
測定項目
レンジ切替
測定範囲:抵抗(Ω)
省電力機能
電源
ケーブル長
全長
仕様
連続使用時間
サイズ
重量
内寸
メーカー型番
応答時間
確度
その他機能
通信インタフェース
測定時間
抵抗測定
最大許容入力電圧
メモリー機能
測定記録ガイド
定格電源電圧
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
デジタル
本体
抵抗
自動
0~3
オートパワーセーブ
単3電池×8本(付属)
-
-
-
約8.3時間(ワイヤレスアダプタ未装着時)
199(W)×132(D)×60(H)mm
960g
-
BT3554-92
約1.6秒
抵抗:±0.8%rdg±6dgt.(3mΩレンジのみ±1.0%rdg.±8dgt.)、電圧:±0.08%rdg.±6dgt.
温度測定(-10.0℃~60.0℃)、ゼロアジャスト、ホールド、オートホールド、オートメモリ、オートパワーセーブ、時計
USB、Bluetooth 無線通信(ワイヤレスアダプタ装着時)
100ms
3m/30m/300m/3Ω
DC60Vmax.ACは入力不可
測定データの保存・読出し・削除、プロファイル情報の保存・削除データ数:6000、メモリー構成:1ユニットに500データ(12ユニット)
動作内容:本体画面表示および音声で、次回測定するバッテリ番号を通知する
DC1.5V×8
携帯用ケース×1、プロテクタ×1、ヒューズセット×1、ゼロアジャストボード×1、首掛けストラップ×1、USBケーブル×1、アプリケーションソフトウェア×1

1個

322,210円

305,583

( 336,141円 )

8日目

-
テスタ・マルチメータ用オプション
-
-
-
-
-
-
-
テストリード
-
-
-
-
L202
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1個

33,000( 36,300円 )

6日目

-
テスタ・マルチメータ用オプション
-
-
-
-
-
約2m
-
手元スイッチ
-
-
-
-
9466
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2個

4,300( 4,730円 )

6日目

-
テスタ・マルチメータ用オプション
-
-
-
-
-
-
-
テストリード(温度センサー付)
-
-
-
-
9460
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1個

19,790( 21,769円 )

6日目

-
テスタ・マルチメータ用オプション
-
-
-
-
-
-
100mm
温度プロープ(0.1m)
-
-
-
-
9451-01
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1個

10,400( 11,440円 )

7日目

-
テスタ・マルチメータ用オプション
-
-
-
-
-
-
1500mm
温度プロープ(1.5m)
-
-
-
-
9451
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1個

10,400( 11,440円 )

6日目

-
テスタ・マルチメータ用オプション
-
-
-
-
-
-
-
携帯用ケース
-
260×250.6×119.5mm
-
本体収納部:225(W)×60(D)×160(H)mm、ケーブル収納部:225(W)×75(D)×70(H)mm
C1014
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1個

15,400( 16,940円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA709BR-1,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:バッテリテスタ
型式:EA709BR-2,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:EA709BR-1用 テストリード棒
型式:EA709BR-3,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:EA709BR-1用 手元スイッチ
型式:EA709BR-4,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:EA709BR-1用 テストリード(温度センサ付)
型式:EA709BR-5,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:EA709BR-1用 温度プローブ
型式:EA709BR-6,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:EA709BR-1用 温度プローブ
型式:EA709BR-7,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:EA709BR-1用 携帯用ケース

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バッテリテスタEA709BRのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました