(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA707A-27
[EA707A-30・36用]クランプセンサーEA707A センサー

[EA707A-30・36用]クランプセンサーEA707A EA707A-27

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
33,000円
税込単価
36,300円

型式:EA707A-26,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:EA707...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    テスタ・マルチメータ用オプション
  • コード長:
    3m
  • 出力電圧:
    交流0.2V f.s.(f.s.は設定レンジ値、本器の出力はAC生波形の電圧です。入力インピーダンスが1MΩ以上の機器に接続してください。)
  • メーカー:
    日置電機(HIOKI)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA707A-27 解除

Loading...

EA707A-27 の仕様・寸法情報

型番
サイズ
重量
メーカー型番
測定可能導体径
定格1次電流
最大入力電流
振幅確度(45~66Hz)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA707A-27

78(W)×35(D)×188(H)mm
420g
9018-50
Φ46mm以下
交流10~500A
150A連続(10/20/50Aレンジ)、400A連続(100/200Aレンジ)、650A連続(500Aレンジ)
±1.5%rdg. ±0.1%f.s.

1個

33,000( 36,300円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA707A-26,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:EA707A-30,-36用 クランプセンサー
型式:EA707A-27,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:EA707A-30,-36用 クランプセンサー
型式:EA707A-28,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:EA707A-30,-36用 クランプセンサー

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

EA707A-27で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[EA707A-30・36用]クランプセンサーEA707Aの型番EA707A-27のページです。
型番EA707A-27に関する仕様情報を記載しております。

[EA707A-30・36用]クランプセンサーEA707Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA707A-28
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ 重量 メーカー型番 測定可能導体径 定格1次電流 最大入力電流 振幅確度(45~66Hz)

28,590円

( 31,449円 )
1個 あり

1日目

100(W)×35(D)×224(H)mm600g9132-50Φ55mm以下20×80mmブスバー交流20~1000A1000A連続±3%rdg. ±0.2%f.s.

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました