(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アナログマルチテスター(多機能型)EA707G-25

アナログマルチテスター(多機能型)EA707G-25

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,480円
税込単価
8,228円

型式:EA707G-25,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:アナログマ...

詳細情報を確認する

  • アナログ/デジタル:
    アナログ
  • 商品区分:
    本体
  • 測定項目:
    直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗
  • 測定範囲:直流電圧(V):
    0~1000
  • 測定範囲:交流電圧(V):
    0~1000
  • 測定範囲:直流電流(A):
    0~0.25
  • 測定範囲:抵抗(Ω):
    0~20M
  • 電源:
    単3電池 1.5V×2、9Vマンガン電池×1
  • 導通:
    約10Ω以下でLED発光 開放電圧:3V
  • 交流電圧:
    2.5/10/50/250/1000V(9KΩ/V)
  • 抵抗:
    2k/20k/200k/2M/20MΩ
  • 直流電圧:
    0.1/0.5/2.5/10/50/250/1000V(20KΩ/V)
  • 直流電流:
    50μ/2.5m/25m/0.25A
  • サイズ:
    100(W)×36(D)×150(H)mm
  • 重量:
    290g
  • メーカー型番:
    YX-361TR
  • 低周波出力:
    -10~+62dB
  • メーカー:
    三和電気計器(sanwa)
  • 内蔵ヒューズ:
    F0301(0.5A/250V Φ6.3×20mm)×1
  • ±直流電圧:
    ±5/25V(40KΩ/V)
  • 直流電流増幅率:
    hFE:0~1000(別売HFEコネクタ使用9)
  • バッテリ-チェック:
    1.5V用
  • 付属品:
    テストリード付(EA707NA-1)、 予備ヒューズ(F0301)、取扱説明書

型番

EA707G-25 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA707G-25

1個

7,480( 8,228円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA707G-25,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:アナログマルチテスター(多機能型)

カタログ

 

EA707G-25で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アナログマルチテスター(多機能型)EA707G-25の型番EA707G-25のページです。
型番EA707G-25に関する仕様情報を記載しております。

アナログマルチテスター(多機能型)EA707G-25のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました