(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[スチール製]工具箱EA504AB-61,62

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[スチール製]工具箱EA504AB-61,62

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,420円 ~ 2,650円
税込価格
2,662円 ~ 2,915円

型式:EA504AB-61,エスコ大分類:道具箱・腰袋,収納ケース,ツールキャ...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
外寸(mm)
内寸(mm)
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
300(W)×135(D)×79(H)
298(W)×134(D)×77(H)
0.95kg

1個

2,420( 2,662円 )

1日目

360(W)×135(D)×79(H)
358(W)×134(D)×77(H)
1.11kg

1個

2,650( 2,915円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA504AB-61,エスコ大分類:道具箱・腰袋,収納ケース,ツールキャビネット,作業台,棚,商品名:300x135x 79mm 工具箱(スチール製)
型式:EA504AB-62,エスコ大分類:道具箱・腰袋,収納ケース,ツールキャビネット,作業台,棚,商品名:360x135x 79mm 工具箱(スチール製)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[スチール製]工具箱EA504AB-61,62のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

スチール製工具箱・ステンレス製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました