(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テストクリップ(バスバー用)EA707A-68

テストクリップ(バスバー用)EA707A-68

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,400円
税込単価
8,140円

型式:EA707A-68,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:テストクリ...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    テスタ・マルチメータ用オプション
  • 全長:
    154mm
  • 最大開口:
    30mm(Flat bar使用時)
  • メーカー型番:
    L4936
  • 定格電流:
    5A
  • 定格電圧:
    CATIII:600V
  • メーカー:
    日置電機(HIOKI)

型番

EA707A-68 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA707A-68

1個

7,400( 8,140円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA707A-68,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:テストクリップ(バスバー用)

カタログ

 

EA707A-68で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テストクリップ(バスバー用)EA707A-68の型番EA707A-68のページです。
型番EA707A-68に関する仕様情報を記載しております。

テストクリップ(バスバー用)EA707A-68のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました