(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アナログマルチテスターEA707BA-5

アナログマルチテスターEA707BA-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,400円
税込単価
4,840円

型式:EA707BA-5,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:アナログマ...

詳細情報を確認する

  • アナログ/デジタル:
    アナログ
  • 商品区分:
    本体
  • 測定項目:
    直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 導通チェック
  • 測定範囲:直流電圧(V):
    0~1000
  • 測定範囲:交流電圧(V):
    0~1000
  • 測定範囲:直流電流(A):
    0~10
  • 測定範囲:抵抗(Ω):
    0~20M
  • 電源:
    単3電池×2本(付属)、9V電池×1個(付属)
  • 使用温湿度:
    0~40℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
  • 校正:
  • 交流電圧:
    10/50/250/1000V
  • 抵抗:
    2k(×1)/20k(×10)/200k(×100)/2M(×1k)/20M(×10k)Ω
  • 機能詳細:
    導通ブザー、導通チェック、バッテリーチェック
  • 直流電圧:
    0.1/0.5/2.5/10/50/250/1000V
  • 保存温湿度:
    -10~60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
  • 直流電流:
    50μA/2.5/25/250mA/10A
  • サイズ:
    100(W)×40(D)×150(H)mm
  • 重量:
    295g
  • 騒音:
    -10~+22db
  • メーカー型番:
    CX-07
  • メーカー:
    カスタム(CUSTOM)

型番

EA707BA-5 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA707BA-5

1個

4,400( 4,840円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA707BA-5,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:アナログマルチテスター

カタログ

 

EA707BA-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アナログマルチテスターEA707BA-5の型番EA707BA-5のページです。
型番EA707BA-5に関する仕様情報を記載しております。

アナログマルチテスターEA707BA-5のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました