(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[スチール製]工具箱EA504AB-1~5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[スチール製]工具箱EA504AB-1~5

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,080円
税込単価
3,388円

型式:EA504AB-1,エスコ大分類:道具箱・腰袋,収納ケース,ツールキャビ...

詳細情報を確認する

型番

EA504AB-4 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
外寸(mm)
内寸(mm)
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA504AB-4

450(W)×150(D)×100(H)
447(W)×149(D)×99(H)
1.6kg

1個

3,080( 3,388円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA504AB-1,エスコ大分類:道具箱・腰袋,収納ケース,ツールキャビネット,作業台,棚,商品名:300x150x100mm 工具箱(スチール製)
型式:EA504AB-2,エスコ大分類:道具箱・腰袋,収納ケース,ツールキャビネット,作業台,棚,商品名:350x150x100mm 工具箱(スチール製)
型式:EA504AB-3,エスコ大分類:道具箱・腰袋,収納ケース,ツールキャビネット,作業台,棚,商品名:410x150x100mm 工具箱(スチール製)
型式:EA504AB-4,エスコ大分類:道具箱・腰袋,収納ケース,ツールキャビネット,作業台,棚,商品名:450x150x100mm 工具箱(スチール製)
型式:EA504AB-5,エスコ大分類:道具箱・腰袋,収納ケース,ツールキャビネット,作業台,棚,商品名:620x180x125mm 工具箱(スチール製)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[スチール製]工具箱EA504AB-1~5の型番EA504AB-4のページです。
型番EA504AB-4に関する仕様情報を記載しております。

[スチール製]工具箱EA504AB-1~5のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA504AB-1
EA504AB-2
EA504AB-3
EA504AB-5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外寸
(mm)
内寸
(mm)
重量

2,220円

( 2,442円 )
1個 あり

1日目

300(W)×150(D)×100(H)297(W)×149(D)×99(H)1.2kg

2,270円

( 2,497円 )
1個 あり

1日目

350(W)×150(D)×100(H)347(W)×149(D)×99(H)1.3kg

2,550円

( 2,805円 )
1個 あり

1日目

410(W)×150(D)×100(H)407(W)×149(D)×99(H)1.45kg

6,490円

( 7,139円 )
1個 あり

1日目

620(W)×180(D)×125(H)614(W)×177(D)×124(H)2.9kg

スチール製工具箱・ステンレス製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました