(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トラック用樹脂製工具箱EA960B-21,EA960B-22

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トラック用樹脂製工具箱EA960B-21,EA960B-22

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
26,970円 ~ 31,350円
税込価格
29,667円 ~ 34,485円

型式:EA960B-21,エスコ大分類:道具箱・腰袋,収納ケース,ツールキャビ...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
外寸(mm)
内寸(mm)
重量
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
750(W)×312(D)×391(H)
682(W)×225(D)×265(H)
6.0kg
39L

1個

26,970( 29,667円 )

1日目

900(W)×468(D)×521(H)
820(W)×381(D)×390(H)
9.7kg
116L

1個

31,350( 34,485円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA960B-21,エスコ大分類:道具箱・腰袋,収納ケース,ツールキャビネット,作業台,棚,商品名:750x391x312mm 樹脂製工具箱(トラック用)
型式:EA960B-22,エスコ大分類:道具箱・腰袋,収納ケース,ツールキャビネット,作業台,棚,商品名:900x521x468mm 樹脂製工具箱(トラック用)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トラック用樹脂製工具箱EA960B-21,EA960B-22のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました