(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

#4-#14自動遮光溶接面(デジタル式/ワイド)EA800PV-16

#4-#14自動遮光溶接面(デジタル式/ワイド)EA800PV-16

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
45,674円
税込単価
50,241円

型式:EA800PV-16,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接面(液晶式)
  • 遮光度:
    (遮光時)中央:溶接(WLED)モード:#8~#14 、切断(CUT)モード:#4~#8、両側:#10
  • 用途:
    切削研削
  • 遮光前:
    #3
  • 遮光後:
    #4~#14
  • 遮光スピード(秒):
    1/25000
  • 重量:
    約590g
  • 電源:
    ソーラー電池+リチウム電池(CR2032)×2個(付属)
  • 付属品:
    外側カバープレート×2枚(1枚本体装着)、内側カバープレート×1式(1式本体装着)、リチウム電池×2個
  • 型番:
    EB-300PWD
  • レンズサイズ:
    中央:115×85mm、両側:68×35~80mm
  • メーカー:
    スター電器製造(SUZUKID)
  • 感度調整方式:
    8段階調整
  • 戻り速度調整:
    10段階調整(0~9/0.06~1.00秒の範囲)
  • グラインドモード:
    溶接以外の研削作業等の火花の出る作業を行う際に、保護具として使用する事ができる機能。グラインドモードに設定すると、火花が出る作業を行っても、お面が遮光される事なく、保護具として使用できます。

型番

EA800PV-16 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA800PV-16

1個

45,674( 50,241円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA800PV-16,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:#4-#14 自動遮光溶接面(デジタル式/ワイド)

カタログ

 

Loading...

EA800PV-16で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

#4-#14自動遮光溶接面(デジタル式/ワイド)EA800PV-16の型番EA800PV-16のページです。
型番EA800PV-16に関する仕様情報を記載しております。

#4-#14自動遮光溶接面(デジタル式/ワイド)EA800PV-16のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました