(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

#5-#13自動遮光溶接面(ブルーフィルター)EA800PV-21

#5-#13自動遮光溶接面(ブルーフィルター)EA800PV-21

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
31,238円 29,401円
税込単価
34,362円 32,341円

型式:EA800PV-21,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接面(液晶式)
  • 遮光度:
    遮光時#5~#8、#9~#13(スイッチ)
  • 用途:
    TIG溶接 / 手棒溶接 / MAG溶接 / MIG溶接
  • 面体寸法 縦(mm):
    95
  • 面体寸法 横(mm):
    85
  • 遮光前:
    #3.5
  • 遮光後:
    #5~#13
  • 遮光スピード(秒):
    1/25000
  • サイズ:
    240(W)×305(D)×207(H)mm
  • 材質:
    ヘルメット部:高耐衝撃性ナイロン
  • 重量:
    550g
  • 電源:
    ソーラー電池、リチウム電池(CR2450)×1個(付属)
  • 型番:
    EB-300G
  • 感度調整:
    無段階調整
  • レンズカラー:
    ブルーフィルタ
  • メーカー:
    スター電器製造(SUZUKID)
  • 戻り時間調整:
    無段階調整

型番

EA800PV-21 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA800PV-21

1個

31,238円

29,401

( 32,341円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA800PV-21,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:#5-#13 自動遮光溶接面(ブルーフィルター)

カタログ

 

Loading...

EA800PV-21で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

#5-#13自動遮光溶接面(ブルーフィルター)EA800PV-21の型番EA800PV-21のページです。
型番EA800PV-21に関する仕様情報を記載しております。

#5-#13自動遮光溶接面(ブルーフィルター)EA800PV-21のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました