(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

#5-#13/97x62mm自動遮光溶接面EA800PL-6A

#5-#13/97x62mm自動遮光溶接面EA800PL-6A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
38,670円
税込単価
42,537円

型式:EA800PL-6A,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接面(液晶式)
  • 遮光度:
    #5~#13
  • 用途:
    TIG溶接 / 手棒溶接
  • 面体寸法 縦(mm):
    97
  • 面体寸法 横(mm):
    62
  • 遮光前:
    #3.5
  • 遮光後:
    #5~#13
  • 遮光スピード(秒):
    1/25000
  • 使用温度範囲:
    -10~55℃
  • 重量:
    608g
  • 電源:
    ソーラー電池、3Vリチウム電池(CR2450)×2個(付属)
  • 型番:
    ISK-RG6S4
  • 感度調整:
    高~低、無段階調節
  • メーカー:
    育良精機
  • 戻り時間調整:
    早~遅、無段階調節

型番

EA800PL-6A 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA800PL-6A

1個

38,670( 42,537円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA800PL-6A,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:#5-#13/ 97x62mm 自動遮光溶接面

カタログ

 

Loading...

EA800PL-6Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

#5-#13/97x62mm自動遮光溶接面EA800PL-6Aの型番EA800PL-6Aのページです。
型番EA800PL-6Aに関する仕様情報を記載しております。

#5-#13/97x62mm自動遮光溶接面EA800PL-6Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました