(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC100Vマルチツールセット(インパクトヘッド付)EA813WA-112

画像をクリックして拡大イメージを表示する

AC100Vマルチツールセット(インパクトヘッド付)EA813WA-112

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,220円
税込単価
18,942円

型式:EA813WA-112,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コード...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 出力トルク(N・m):
    140
  • 電源(V):
    AC100
  • コード長さ(m):
    3
  • 回転速度(min⁻¹):
    0~3100
  • 消費電力(W):
    300
  • サイズ:
    140×70×210(H)mm
  • <セット内容>:
    マルチツール本体(EA813WA-6)、インパクトドライバーヘッド(EA813WA-12)、工具箱、パーツケース
  • 重量(g):
    1000
  • メーカー:
    BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)
  • 打撃数:
    0~4000回/分
  • 能力:
    木工ねじ締め:125mm、普通ボルト:M12
  • 適合ヘッド品番:
    EA813WA-11~-21
  • 工具箱サイズ:
    460×265×233mm
  • 仕様:
    ESCOオリジナルセット品

型番

EA813WA-112 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ本体出力トルク(N・m)140
電源(V)AC100コード長さ(m)3
回転速度(min⁻¹)0~3100消費電力(W)300
サイズ140×70×210(H)mm<セット内容>マルチツール本体(EA813WA-6)、インパクトドライバーヘッド(EA813WA-12)、工具箱、パーツケース
重量(g)1000メーカーBLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)
打撃数0~4000回/分能力木工ねじ締め:125mm、普通ボルト:M12
適合ヘッド品番EA813WA-11~-21工具箱サイズ460×265×233mm
仕様ESCOオリジナルセット品 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA813WA-112

1個

17,220( 18,942円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA813WA-112,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:AC100V マルチツールセット(インパクトヘッド付)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100Vマルチツールセット(インパクトヘッド付)EA813WA-112の型番EA813WA-112のページです。
型番EA813WA-112に関する仕様情報を記載しております。

AC100Vマルチツールセット(インパクトヘッド付)EA813WA-112のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト