(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

(3/8"DR)[デジタル]アジャスタブル型トルクレンチ(USB対応)EA723JH-62~65

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

(3/8"DR)[デジタル]アジャスタブル型トルクレンチ(USB対応)EA723JH-62~65

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
131,150円 123,792円
税込単価
144,265円 136,171円

型式:EA723JH-62,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイ...

詳細情報を確認する

  • ヘッドタイプ:
    ラチェット式
  • 精度:
    ±3%
  • 測定方向:
    左右
  • 電源:
    乾電池
  • 通信方式:
    USBメモリ
  • データメモリ数:
    200
  • 電源詳細:
    リチウム電池(CR123A×1)(付属)
  • 商品名:
    デジラチェ
  • ギア数:
    36歯
  • メーカー:
    京都機械工具(KTC)
  • 差込角:
    3/8"

型番

EA723JH-63 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トルク調整範囲(N・m)
最小読取値(N・m)
全長(mm)
メーカー型番
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA723JH-63

6~30
0.01
211
GED030-C3-U
350

1個

131,150円

123,792

( 136,171円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA723JH-62,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名: 2- 30N_m(1/4”DR) デジタルトルクレンンチ(USBタイプ)
型式:EA723JH-63,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名: 6- 30N_m(3/8”DR) デジタルトルクレンンチ(USBタイプ)
型式:EA723JH-64,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:12- 60N_m(3/8”DR) デジタルトルクレンンチ(USBタイプ)
型式:EA723JH-65,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:17- 85N_m(3/8”DR) デジタルトルクレンンチ(USBタイプ)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(3/8"DR)[デジタル]アジャスタブル型トルクレンチ(USB対応)EA723JH-62~65の型番EA723JH-63のページです。
型番EA723JH-63に関する仕様情報を記載しております。

(3/8"DR)[デジタル]アジャスタブル型トルクレンチ(USB対応)EA723JH-62~65のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

デジタル式トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました