(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC100Vマルチツールセット(振動ドリルヘッド付)EA813WA-113

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AC100Vマルチツールセット(振動ドリルヘッド付)EA813WA-113

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,080円
税込単価
17,688円

型式:EA813WA-113,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コード...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電気ドリル
  • 回転数(min⁻¹(回/分)):
    0~500/0~1600
  • チャック能力(mm):
    1.0~10.0
  • 電源(V):
    AC100
  • 消費電力(W):
    300
  • 穴あけ能力:鉄工(mm):
    10
  • 穴あけ能力:木工(mm):
    25
  • サイズ:
    140×70×210(H)mm
  • メーカー:
    BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)
  • 重量:
    1kg
  • 打撃数:
    0~7500、0~24000回/分
  • セット内容:
    マルチツール本体(EA813WA-6)、振動ドライバーヘッド(EA813WA-13)、工具箱、パーツケース
  • 適合ヘッド品番:
    EA813WA-11~-21
  • 工具箱サイズ:
    460×265×233mm
  • 仕様:
    ESCOオリジナルセット品
  • 最大トルク:
    46N・m

型番

EA813WA-113 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA813WA-113

1個

16,080( 17,688円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA813WA-113,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:AC100V マルチツールセット(振動ドリルヘッド付)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100Vマルチツールセット(振動ドリルヘッド付)EA813WA-113の型番EA813WA-113のページです。
型番EA813WA-113に関する仕様情報を記載しております。

AC100Vマルチツールセット(振動ドリルヘッド付)EA813WA-113のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

電気ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました