(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[デジタル]アジャスタブル型トルクレンチ(USB対応)EA723JH-72・EA723JH-73

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[デジタル]アジャスタブル型トルクレンチ(USB対応)EA723JH-72・EA723JH-73

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
131,150円 126,782円
税込単価
144,265円 139,460円

型式:EA723JH-72,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイ...

詳細情報を確認する

  • ヘッドタイプ:
    交換式
  • 精度:
    ±4%
  • 全長(mm):
    213
  • 電源:
    乾電池
  • 通信方式:
    USBメモリ
  • データメモリ数:
    200
  • サイズ(mm):
    B1:20、B2:58.4、T1:13、T2:48
  • 電源詳細:
    コイン型リチウム電池(CR2354×1)(付属)
  • 重量(g):
    360
  • ケースサイズ(mm):
    325×190×95(H)
  • メーカー:
    京都機械工具(KTC)
  • 対応ヘッド:
    EA723JC-21~41・EA723JD、EA723JD-4~20・EA618PH-50
  • ケース重量(kg):
    1.1
  • オートオフ:
    約2分間操作が無ければ、自動的に電源が切れます。

型番

EA723JH-73 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トルク調整範囲(N・m)
最小読取値(N・m)
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA723JH-73

17~85
0.1
GED085-X13-U

1個

131,150円

126,782

( 139,460円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA723JH-72,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名: 8-40N/m デジタルヘッド交換式トルクレンチ
型式:EA723JH-73,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:17-85N/m デジタルヘッド交換式トルクレンチ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[デジタル]アジャスタブル型トルクレンチ(USB対応)EA723JH-72・EA723JH-73の型番EA723JH-73のページです。
型番EA723JH-73に関する仕様情報を記載しております。

[デジタル]アジャスタブル型トルクレンチ(USB対応)EA723JH-72・EA723JH-73のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

デジタル式トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました