(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC100V/280WセーバーソーEA857K-4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AC100V/280WセーバーソーEA857K-4

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
31,090円
税込単価
34,199円

型式:EA857K-4,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    セーバーソー
  • 電圧(V):
    100
  • ストローク数(min-1):
    0~5000
  • ストローク(mm):
    10
  • 消費電力(W):
    280
  • 二重絶縁:
  • サイズ:
    320×70×103(H)mm
  • コード長:
    5m
  • 重量:
    1.2kg
  • 付属品:
    レシプロソーブレード236mm、六角棒レンチ3mm(コード装着)、ブレードホルダ(レシプロソー刃用、ジグソー刃用)、キャリングケース
  • 型番:
    ARJK120KT
  • 能力:
    塩ビパイプ:120mm、木材:55mm、軟鋼材:3.5mm
  • 電流:
    3A
  • メーカー:
    京セラ

型番

EA857K-4 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA857K-4

1個

31,090( 34,199円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA857K-4,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:AC100V/280W セーバーソー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/280WセーバーソーEA857K-4の型番EA857K-4のページです。
型番EA857K-4に関する仕様情報を記載しております。

AC100V/280WセーバーソーEA857K-4のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました