(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルクランプ接地抵抗計EA710D-20A

デジタルクランプ接地抵抗計EA710D-20A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
165,907円
税込単価
182,498円

型式:EA710D-20A,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:デジタル...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    ミリオームメータ
  • サイズ:
    73(W)×43(D)×218(H)mm
  • 重量:
    620g
  • 機能:
    データホールド、バックライト、フィルタ、オートパワーセーブ、無線通信(ワイヤレスアダプタEA708XA-1装着時のみ)
  • 型番:
    FT6380-90
  • 確度:
    抵抗:±1.5%rdg±0.02Ω、電流:±2.0%rdg±0.05mA
  • 交流電流:
    20.00m/200.0m/2.000/20.00/60.0A
  • その他機能:
    データホールド、バックライト、フィルタ、オートパワーセーブ、無線通信(ワイヤレスアダプタ装着時のみ)
  • 測定可能導体径:
    Φ32mm
  • 防塵・防水性:
    IP40ただしクランプセンサを閉じた状態
  • メモリ機能:
    メモリ保存数2000個
  • 連続使用時間:
    約40時間(25Ω測定時、バックライトOFF、ワイヤレスアダプタ未装着時)、約35時間(25Ω測定時、バックライトOFF、ワイヤレスアダプタ装着、無線通信時)
  • 接地抵抗:
    0.20/2.00/20.00/50.0/100.0/200.0/400/600/1200/1600Ω
  • メーカー:
    日置電機(HIOKI)
  • アラーム機能:
    抵抗・電流アラーム:しきい値未満または超過でビープ鳴動
  • 最大許容入力(電流測定):
    AC100A 連続、AC200A 2分間(50Hz/60Hz)
  • 高調波:
    電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率(ワイヤレスアダプタ装着時)
  • 電源:
    単3電池×2本(付属)
  • 付属品:
    携帯用ケース×1、動作確認用抵抗(1Ω、25Ω)×1、ストラップ×1

型番

EA710D-20A 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA710D-20A

1個

165,907( 182,498円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA710D-20A,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:デジタルクランプ接地抵抗計

カタログ

 

EA710D-20Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルクランプ接地抵抗計EA710D-20Aの型番EA710D-20Aのページです。
型番EA710D-20Aに関する仕様情報を記載しております。

デジタルクランプ接地抵抗計EA710D-20Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

回路素子測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました