(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル抵抗計(低抵抗)EA709BJ-20

デジタル抵抗計(低抵抗)EA709BJ-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
132,020円
税込単価
145,222円

型式:EA709BJ-20,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:デジタル...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    ミリオームメータ
  • サイズ:
    215(W)×166(D)×80(H)mm
  • 重量:
    1.0kg
  • 機能:
    温度補正機能、コンパレータ(ABS/REF%)、キーロック (OFF/メニューロック/全ロック)、表示桁数選択機能(5桁/4桁)、電源周波数設定(AUTO/50Hz/60Hz)スケーリング、判定音設定、オートホールド、アベレージ、パネルセーブ/ロード
  • 型番:
    RM3544-01
  • 交流電流:
    (30mΩレンジ時)300mA~、(3MΩレンジ時)500nA
  • 通信インタフェース:
    RS-232C/PRINTER (RS-232C)/USBから1つを選択して使用リモート機能、通信モニタ機能、データ出力機能
  • 測定可能範囲:
    0.000mΩ(測定電流300mA)~3.5MΩ
  • 測定スピード:
    速い:50Hz:21ms/60Hz:18ms、中間:101ms、遅い:401ms
  • メモリ機能:
  • 測定確度:
    ±0.020%rdg.±0.007%f.s.
  • 定格電圧:
    DC5.5V max.
  • メーカー:
    日置電機(HIOKI)
  • 電源:
    AC100V~240V、50Hz/60Hz、定格電力:15VAmax.
  • 付属品:
    電源コード×1、クリップ形リード×1、EXT I/O用オスコネクタ×1、アプリケーションディスク×1、USBケーブル(A-Bタイプ)×1、予備ヒューズ×1

型番

EA709BJ-20 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA709BJ-20

1個

132,020( 145,222円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA709BJ-20,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:デジタル抵抗計(低抵抗)

カタログ

 

EA709BJ-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル抵抗計(低抵抗)EA709BJ-20の型番EA709BJ-20のページです。
型番EA709BJ-20に関する仕様情報を記載しております。

デジタル抵抗計(低抵抗)EA709BJ-20のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

回路素子測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました