(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高精度デジタル抵抗計EA709BJ用オプション

高精度デジタル抵抗計EA709BJ用オプション

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,600円 ~ 28,590円
税込価格
3,960円 ~ 31,449円

型式:EA709BJ-10,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:EA70...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    関連部品
  • メーカー:
    日置電機(HIOKI)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定9件の候補があります。

Loading...

型番
サイズ
仕様
全長
ケーブル長
先端形状
内寸
型番
先端
先端ピン
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
クリップ形リード
1.1m
-
-
-
L2107
-
-

1個

18,690( 20,559円 )

1日目

-
テストリード棒
1883mm
-
-
-
9465-10
-
1本

1個

26,400( 29,040円 )

1日目

-
先端ピン
-
-
-
-
9465-90
-
-

1個

6,200( 6,820円 )

1日目

-
テストリード棒
1880mm
-
-
-
9772
-
2本

1個

28,590( 31,449円 )

1日目

-
先端ピン
-
-
-
-
9772-90
-
-

1個

3,600( 3,960円 )

1日目

-
テストリード棒
1310mm
-
下径クリップ形
-
9467
Φ28mm
-

1個

26,400( 29,040円 )

1日目

-
温度センサ
-
100mm
-
-
Z2002
-
-

1個

8,200( 9,020円 )

1日目

-
コンパレータランプ
2m
-
-
-
L2105
-
-

1個

7,200( 7,920円 )

1日目

260×250.6×119.5mm
携帯用ケース
-
-
-
本体収納部:225(W)×55(D)×160(H)mm、ケーブル収納部:225(W)×75(D)×70(H)mm
C1006
-
-

1個

15,400( 16,940円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA709BJ-10,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:EA709BJ用 携帯用ケース
型式:EA709BJ-2,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:EA709BJ用 クリップ形テストリード
型式:EA709BJ-3,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:EA709BJ用 テストリード棒
型式:EA709BJ-4,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:EA709BJ-3用 先端ピン
型式:EA709BJ-5,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:EA709BJ用 テストリード棒
型式:EA709BJ-6,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:EA709BJ-5用 先端ピン
型式:EA709BJ-7,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:EA709BJ用 テストリード棒
型式:EA709BJ-8,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:EA709BJ用 温度センサ
型式:EA709BJ-9,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:EA709BJ用 手元コンパレータランプ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高精度デジタル抵抗計EA709BJ用オプションのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

回路素子測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました