(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC100V/1150WセーバーソーEA857DE-1B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AC100V/1150WセーバーソーEA857DE-1B

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
82,270円
税込単価
90,497円

型式:EA857DE-1B,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    セーバーソー
  • 電圧(V):
    100
  • ストローク数(min-1):
    800~2000
  • ストローク(mm):
    26
  • 消費電力(W):
    1150
  • 二重絶縁:
  • 仕様:
    樹脂ケースセット
  • コード長:
    2心・2.5m
  • 重量:
    4.1kg(コード、チェーンバイス除く)
  • 切断能力:
    鋼管:Φ216mm、ステンレスパイプ:Φ216mm、鋳鉄管:Φ165mm(モルタルライニング有)、Φ216mm(モルタルライニング無)
  • 付属品:
    湾曲ブレード(NO.163/300mm)、六角棒スパナ、チェーンバイス、ケース
  • 用途:
    各種鋼管、ステンレス鋼管、ダクタイル鋳鉄管、アングル材の切断、各種合成樹脂管の切断、軟鋼板、アルミ板などの切断、木材等の切断
  • 型番:
    CR22Y
  • 電流:
    12A
  • 替カーボンブラシ:
    標準付属:EA813HH-7、ストップカーボン:EA813HH-17
  • サイズ(W×D×H)mm:
    491×101×106mm
  • モーター:
    単相直巻整流子モーター
  • メーカー:
    HiKOKI

型番

EA857DE-1B 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA857DE-1B

1個

82,270( 90,497円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA857DE-1B,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:AC100V/1500W セーバーソー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/1150WセーバーソーEA857DE-1Bの型番EA857DE-1Bのページです。
型番EA857DE-1Bに関する仕様情報を記載しております。

AC100V/1150WセーバーソーEA857DE-1Bのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました