(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルチツールEA813WA-1,EA813WA-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA813WA-12
マルチツールEA813WA-1,EA813WA-6 ドライバー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,270円
税込単価
7,997円

型式:EA813WA-1,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリー...

詳細情報を確認する

  • メーカー:
    BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA813WA-12 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA813WA-12 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
電圧(V)
ストローク数(min-1)
ストローク(mm)
消費電力(W)
サイズ
穴径
仕様
コード長
切断能力
付属品
チャック能力
ホース全長
適合品番
充電時間
型番
重量(g)
表示単位
ゲージ直径
刃径
切込深さ
ペーパーサイズ
最大能力
バッテリー
取付ビット軸径
クラッチ
適合ヘッド品番
振り子角度
最大切断幅
スイッチタイプ
チャックタイプ
クラッチ数
最大トルク
最大能力(厚み)
刃の取付
対応ジグソー刃
パッド交換
関連品詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA813WA-12

その他関連品
-
0~3100、0~4000
-
-
-
-
-
-
-
-
6.35mm
-
-
-
EIH183
600
-
-
-
-
-
木工ネジ締め:125mm、普通ボルト:M12mm
-
-
-
-
-
-
-
ワンタッチ
-
140N・m
-
-
-
-
インパクドライバーヘッド

1個

7,270( 7,997円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA813WA-1,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:DC 18V マルチツール(充電式)
型式:EA813WA-11,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:[EA813WA-1・6用] ドリルドライバーヘッド
型式:EA813WA-12,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:[EA813WA-1・6用] インパクドライバーヘッド
型式:EA813WA-13,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:[EA813WA-1・6用] 振動ドリルドライバーヘッド
型式:EA813WA-14,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:[EA813WA-1・6用] マルチはさみヘッド
型式:EA813WA-15,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:[EA813WA-1・6用] セーバーソーヘッド
型式:EA813WA-16,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:[EA813WA-1・6用] 空気入れヘッド
型式:EA813WA-17,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:[EA813WA-1・6用] ジグソーヘッド
型式:EA813WA-18,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:[EA813WA-1・6用] トリマーヘッド
型式:EA813WA-19,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:[EA813WA-1・6用] 丸鋸ヘッド
型式:EA813WA-20,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:[EA813WA-1・6用] オシレーティングヘッド
型式:EA813WA-21,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:[EA813WA-1・6用] サンダーヘッド
型式:EA813WA-6,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:AC100V マルチツール本体

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチツールEA813WA-1,EA813WA-6の型番EA813WA-12のページです。
型番EA813WA-12に関する仕様情報を記載しております。

マルチツールEA813WA-1,EA813WA-6のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA813WA-1
EA813WA-11
EA813WA-13
EA813WA-14
EA813WA-15
EA813WA-16
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
商品タイプ 電圧
(V)
ストローク数
(min-1)
ストローク
(mm)
消費電力
(W)
サイズ 穴径 仕様 コード長 切断能力 付属品 チャック能力 ホース全長 適合品番 充電時間 型番 重量(g) 表示単位 ゲージ直径 刃径 切込深さ ペーパーサイズ 最大能力 バッテリー 取付ビット軸径 クラッチ 適合ヘッド品番 振り子角度 最大切断幅 スイッチタイプ チャックタイプ クラッチ数 最大トルク 最大能力(厚み) 刃の取付 対応ジグソー刃 パッド交換 関連品詳細

24,860円

( 27,346円 )
1個 あり

1日目

キット180~2800(ジグソー)、0~800(ドリルドライバー)、0~9000(サンダー)--140×70×210(H)mm-樹脂ケースセット---1~10mm(ドリルドライバー)--約60分EVO185B1570(本体のみ)------2.0Ah-11段階(ドリルドライバー)EA813WA-11~-21-----22N・m (ドリルドライバー)-----

6,050円

( 6,655円 )
1個 あり

1日目

その他関連品180~800--140×50×65mm-----1~10mm---EDD183500-----木工:Φ25mm、金工:Φ10mm------無段変速キーレス1122N・m----ドリルドライバーヘッド

6,050円

( 6,655円 )
1個 あり

1日目

その他関連品-0~500、0~1600、0~7500、0~24000--------1~10mm---EHH183700-----木工:Φ25mm、金工:Φ10mm、コンクリート:Φ10mm------無段変速キーレス946N・m----振動ドリルドライバーヘッド

7,270円

( 7,997円 )
1個 あり

1日目

その他関連品-1500--185×55×130mm---------EMS183640-----------6.35mm----カーペット:6mm、ビニール:3mm、鉄板:0.5mm、金網:0.5mm---マルチはさみヘッド

7,880円

( 8,668円 )
1個 あり

1日目

その他関連品-0~300020-----------ERS183630-----パイン材:110mm、軟鉄:Φ60mmパイプ------無段変速-------セーバーソーヘッド

6,050円

( 6,655円 )
1個 あり

1日目

その他関連品-----------350mm--EIF1834000~6.9bar(0-7kg/cm2)4cm----------無段変速-------空気入れヘッド

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました