(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA536KF-181
強力型ニッパー(グリップ・バネ付)EA536KF-161・181 ニッパー

強力型ニッパー(グリップ・バネ付)EA536KF-161・181 EA536KF-181

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,020円
税込単価
7,722円

型式:EA536KF-161,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:...

詳細情報を確認する

  • 刃先形状:
    強力刃
  • ばね:
    あり
  • 仕上げ:
    磨き
  • ハンドル:
    コンフォート(バネ付)
  • 刃硬度:
    HRC64
  • 刃材質:
    クロムバナジウム高性能鋼(多段階油焼き入れ)
  • メーカー:
    KNIPEX(クニペックス)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA536KF-181 解除

Loading...

EA536KF-181 の仕様・寸法情報

型番
ピアノ線切断能力(mm)
全長(mm)
型番
切断能力(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA536KF-181

Ф2.2
180
74 12 180
中硬線:Ф3.8、硬線:Ф2.7

1個

7,020( 7,722円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA536KF-161,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:160mm 強力型ニッパー(グリップ・バネ付)
型式:EA536KF-181,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:180mm 強力型ニッパー(グリップ・バネ付)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

EA536KF-181で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力型ニッパー(グリップ・バネ付)EA536KF-161・181の型番EA536KF-181のページです。
型番EA536KF-181に関する仕様情報を記載しております。

強力型ニッパー(グリップ・バネ付)EA536KF-161・181のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA536KF-161
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ピアノ線切断能力
(mm)
全長(mm) 型番 切断能力(mm)

6,470円

( 7,117円 )
1個 あり

1日目

Ф2.016074 12 160中硬線:Ф3.4、硬線:Ф2.5

スタンダードニッパー・強力ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました