(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポータブル導電率計/ペーハー計EA776AE-1A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポータブル導電率計/ペーハー計EA776AE-1A

通常単価(税別)
42,420円
税込単価
46,662円

型式:EA776AE-1A,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:ポータブ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    導電率計
  • 測定範囲:
    pH:0.0~14.0pH、導電率:0~6mS/cm、TDS:0~3g/L、温度:0~70℃
  • 分解能:
    pH:0.1pH、導電率:0.01mS/cm、TDS:0.01g/L、温度:0.1℃
  • 電源(V):
    9電池(006P)×1個(付属)
  • 精度:
    pH:±0.1pH、導電率:±2%F.S、TDS:±2%F.S、温度:±0.5℃
  • サイズ:
    80(W)×36(D)×145(H)mm
  • コード長:
    約1m
  • 重量:
    230g
  • ケースサイズ:
    235(W)×165(D)×65(H)mm
  • 使用温度:
    0~50℃、100%RH以下(結露なきこと)
  • 電池寿命:
    150時間(連続使用、外気温により大きく異なります)
  • メーカー型番:
    HI9811-51
  • 測定対象:
    pH、導電率、TDS、温度
  • メーカー:
    ハンナインスツルメンツ
  • 付属標準液:
    7.01pH、1413μS/cm、1382ppm(各1回分)、洗浄液(2回分)
  • pH校正:
    手動で1点校正(pH7.01またはpH6.86)
  • EC/TDS校正:
    手動で1点校正(1413μS/cm、1382ppm)

型番

EA776AE-1A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA776AE-1A

1個

42,420( 46,662円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA776AE-1A,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:ポータブル導電率計/ペーハー計

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポータブル導電率計/ペーハー計EA776AE-1Aの型番EA776AE-1Aのページです。
型番EA776AE-1Aに関する仕様情報を記載しております。

ポータブル導電率計/ペーハー計EA776AE-1Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました