(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DC-ACインバーターEA812JA-34A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

DC-ACインバーターEA812JA-34A

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,680円
税込単価
6,248円

型式:EA812JA-34A,エスコ大分類:自動車_建設機械整備,産業機械サー...

詳細情報を確認する

  • 対応電圧(V):
    その他
  • 電線長さ(m):
    約1
  • コンセント個数:
    3
  • 商品タイプ:
    変圧器(トランス)
  • 重量:
    260g(電源コード、アクセサリープラグ含む)
  • 商品詳細種別:
    インバーター
  • サイズ:
    110(W)×180(D)×39(H)mm
  • コンセント:
    AC100V×1口、USB×2口
  • 型式:
    No.2816
  • メーカー:
    大橋産業(BAL)
  • 入力電圧:
    DC12V
  • 材質:
    ABS樹脂
  • 出力電圧:
    AC100V
  • 最大出力(W):
    120
  • 定格出力:
    100W
  • 入力方式:
    シガープラグ
  • USB出力:
    DC5V/3.1A(最大)(端子形状:Aタイプ)

型番

EA812JA-34A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA812JA-34A

1個

5,680( 6,248円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA812JA-34A,エスコ大分類:自動車_建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:DC12V→AC100V_120W インバーター

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DC-ACインバーターEA812JA-34Aの型番EA812JA-34Aのページです。
型番EA812JA-34Aに関する仕様情報を記載しております。

DC-ACインバーターEA812JA-34Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

変圧器・トランスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました